SIPLUS HMI, БАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP1500 BASIC COLOR PN, ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ ПАНЕЛИ 6AV6647-0AG11-3AX0
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1647-0AG11-4AX0 |
Описание Продукта |
SIPLUS HMI, БАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP1500 BASIC COLOR PN, ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ ПАНЕЛИ 6AV6647-0AG11-3AX0
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 16.04.24 |
Комментарий |
|
Наследник |
6AG1123-2MB03-2AX0 |
Описание Преемника |
SIPLUS HMI KTP1200 Basic, Панель оператора, рабочая температура -20 ... +50°C, со стойким покрытием, на основе 6AV2123-2MB03-0AX0 . Кнопки и сенсорное управление, TFT-дисплей 7", 65536 цветов, интерфейс PROFINET, настройка в среде WinCC Basic V13/ STEP7 Basic V13 и старше, содержит бесплатное ПО с открытым кодом, см. подробности на прилагаемом CD |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2ET |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
4,648 Кг |
Размеры Упаковки |
40,50 x 53,00 x 17,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948481820 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85371098 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4395 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.12 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|