16.04.24 10:08:20
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AG1688-3AF37-2AX0
Product
Аналогичные изображения
SIPLUS HMI, кнопочная панель KP8F PN, рабочая температура -20 ... +55°C, с конформным покрытием, на основе 6AV3688-3AF37-0AX0 . Кнопочная панель, 8 клавиш с коротким ходом и разноцветной светодиодной подсветкой, интерфейс PROFINET с поддержкой PROFIsafe; 8 DI/DO и 2 safety DI, проходное питание =24 В, настройка в среде STEP 7 V5.5
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AG1688-3AF37-2AX0
Описание Продукта SIPLUS HMI, кнопочная панель KP8F PN, рабочая температура -20 ... +55°C, с конформным покрытием, на основе 6AV3688-3AF37-0AX0 . Кнопочная панель, 8 клавиш с коротким ходом и разноцветной светодиодной подсветкой, интерфейс PROFINET с поддержкой PROFIsafe; 8 DI/DO и 2 safety DI, проходное питание =24 В, настройка в среде STEP 7 V5.5
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 471
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : 9N9999 / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 65 День
Вес Нетто (Кг) 0,368 Кг
Размеры Упаковки 10,50 x 18,00 x 6,20
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047618092504
EAN/UPC 804766827891
Товарный код 85371091
Каталог ID A&DSE/SIP ADD
Группа Продукта 4574
Код группы R151
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 10.11.10
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;