16.04.24 13:10:28
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AG1803-3BA00-7AA0
Product
Аналогичные изображения
SIPLUS NET, КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР TIM 3V-IE DNP3 ДЛЯ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕХАНИКИ, ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, НА ОСНОВЕ 6NH7803-3BA00-0AA0. КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР ДЛЯ SIMATIC S7-300 С ИНТЕРФЕЙСОМ RS232
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AG1803-3BA00-7AA0
Описание Продукта SIPLUS NET, КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР TIM 3V-IE DNP3 ДЛЯ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕХАНИКИ, ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, НА ОСНОВЕ 6NH7803-3BA00-0AA0. КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР ДЛЯ SIMATIC S7-300 С ИНТЕРФЕЙСОМ RS232
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 19.12.23
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 471
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 65 День
Вес Нетто (Кг) 0,315 Кг
Размеры Упаковки 40,00 x 120,00 x 125,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047618009373
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85176200
Каталог ID A&DSE/SIP ADD
Группа Продукта 4575
Код группы R151
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.09.14
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;