SIPLUS ST7 TIM 4R-IE DNP3 - 25 ... +70 GRAD C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6NH7800-4BA00 . TIM 4R-IE DNP3 COMMUNICATIONS MODULE FOR SIMATIC S7-300, S7-400, PC, WITH TWO RS232/RS485- INTERFACE FOR DNP3- COMMUNICATION VIA CLASSIC WAN NETWORKS AND TWO RJ45-INTERFACES FOR DNP3- COMMUNICATION VIA IP-BASED NETWORK (WAN OR LAN)
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1803-4BA00-7AA0 |
Описание Продукта |
SIPLUS ST7 TIM 4R-IE DNP3 - 25 ... +70 GRAD C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6NH7800-4BA00 . TIM 4R-IE DNP3 COMMUNICATIONS MODULE FOR SIMATIC S7-300, S7-400, PC, WITH TWO RS232/RS485- INTERFACE FOR DNP3- COMMUNICATION VIA CLASSIC WAN NETWORKS AND TWO RJ45-INTERFACES FOR DNP3- COMMUNICATION VIA IP-BASED NETWORK (WAN OR LAN)
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 19.12.23 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
471 |
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
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,487 Кг |
Размеры Упаковки |
13,00 x 14,00 x 10,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618059309 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4575 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|