SIPLUS, МОДУЛЬ ПАМЯТИ C-PLUG, РАБ. ТЕМП. -40 ... +70°C, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ 6GK1900-0AB00. СМЕННЫЙ, ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ЗАМЕНЫ УСТРОЙСТВА В СЛУЧАЕ ВЫОДА ИЗ СТРОЯ, ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НАСТРОЙКИ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ, ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОДУКТАХ SI
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1900-0AB00-7AA0 |
Описание Продукта |
SIPLUS, МОДУЛЬ ПАМЯТИ C-PLUG, РАБ. ТЕМП. -40 ... +70°C, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ 6GK1900-0AB00. СМЕННЫЙ, ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ЗАМЕНЫ УСТРОЙСТВА В СЛУЧАЕ ВЫОДА ИЗ СТРОЯ, ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НАСТРОЙКИ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ, ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОДУКТАХ SI
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 01.10.23 |
Комментарий |
|
Наследник |
6AG1900-0AB10-7AA0 |
Описание Преемника |
SIPLUS C-Plug, рабочая температура -40 ... +70°C, с конформным покрытием, на основе 6GK1900-0AB10 . C-plug, сменный носитель данных для простой замены устройств в случае сбоя или неисправности; для хранения конфигурации или данных приложений. Может применяться в следующих продуктах SIMATIC NET со слотом для C-plug: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800 S615 и W-700 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2ET |
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
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
0,028 Кг |
Размеры Упаковки |
9,00 x 12,00 x 1,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948572085 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85235190 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4395 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.12 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|