SIPLUS C-Plug, рабочая температура -40 ... +70°C, с конформным покрытием, на основе 6GK1900-0AB10 . C-plug, сменный носитель данных для простой замены устройств в случае сбоя или неисправности; для хранения конфигурации или данных приложений. Может применяться в следующих продуктах SIMATIC NET со слотом для C-plug: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800 S615 и W-700
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1900-0AB10-7AA0 |
Описание Продукта |
SIPLUS C-Plug, рабочая температура -40 ... +70°C, с конформным покрытием, на основе 6GK1900-0AB10 . C-plug, сменный носитель данных для простой замены устройств в случае сбоя или неисправности; для хранения конфигурации или данных приложений. Может применяться в следующих продуктах SIMATIC NET со слотом для C-plug: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800 S615 и W-700
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
471 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,030 Кг |
Размеры Упаковки |
9,00 x 12,00 x 1,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618100308 |
EAN/UPC |
195125063853 |
Товарный код |
85235190 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4575 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 15.01.13 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|