SIPLUS, весовой модуль FTA, рабочая температура -10 ... +60 °C, с конформным покрытием, на основе 7MH4900-2AA01 . Весоизмерительная электроника с возможностью верификации. Для задач автоматического и неавтоматического весоизмерения. Для применения с S7-300 и ET200M. EC-сертификат соответствия. 3 X 6000D.
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1900-2AA01-4AA0 |
Описание Продукта |
SIPLUS, весовой модуль FTA, рабочая температура -10 ... +60 °C, с конформным покрытием, на основе 7MH4900-2AA01 . Весоизмерительная электроника с возможностью верификации. Для задач автоматического и неавтоматического весоизмерения. Для применения с S7-300 и ET200M. EC-сертификат соответствия. 3 X 6000D.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 01.10.23 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
473 |
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
70 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,360 Кг |
Размеры Упаковки |
134,00 x 154,00 x 89,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618098636 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85389091 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4646 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 29.03.18 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|