SIPLUS NET, РАЗЪЁМ RJ45 180 2X2, РАБ. ТЕМП. -40 ... +70°C, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ 6GK1901-1BB10-2AA0. РАЗЪЁМ RJ45 (10/100МБИТ/С) С ПРОЧНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ FASTCONNECT, ДЛЯ КАБЕЛЕЙ IE FC 2X2, ОТВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 180°, 1 ШТ
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1901-1BB10-7AA0 |
Описание Продукта |
SIPLUS NET, РАЗЪЁМ RJ45 180 2X2, РАБ. ТЕМП. -40 ... +70°C, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ 6GK1901-1BB10-2AA0. РАЗЪЁМ RJ45 (10/100МБИТ/С) С ПРОЧНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ FASTCONNECT, ДЛЯ КАБЕЛЕЙ IE FC 2X2, ОТВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 180°, 1 ШТ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
471 |
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
70 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,034 Кг |
Размеры Упаковки |
4,90 x 6,00 x 3,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948572078 |
EAN/UPC |
887621174736 |
Товарный код |
85369010 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4575 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.12 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|