SIPLUS POWER 24V/0,375A, БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: =48... 220В, ВЫХОД: =24В/0,375A, НА ОСНОВЕ 6EP1731-2BA00
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1931-2BA00-3AA0 |
Описание Продукта |
SIPLUS POWER 24V/0,375A, БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: =48... 220В, ВЫХОД: =24В/0,375A, НА ОСНОВЕ 6EP1731-2BA00
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 12.01.24 |
Комментарий |
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Наследник |
6AG1332-0TA00-7AY0 |
Описание Преемника |
SIPLUS PS PSU3400 1ACDC DC 24V 2.5A based on 6EP3332-0TA00-0AY0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, stabilized power supply input: 230 V AC (88…264 V) input: 24 V DC (18…264 V) output: 24 V DC/2.5 A |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
471 |
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
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
0,171 Кг |
Размеры Упаковки |
11,00 x 10,00 x 3,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515132615 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85044095 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4626 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.12 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|