16.04.24 19:16:44
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AG1960-1AA04-7BA0
Product
Аналогичные изображения
SIPLUS S7-400, ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ СИНХРОНИЗАЦИИ 2 М HF, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДЛИНОЙ 2 М ДЛЯ МОДУЛЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AG1960-1AA04-7BA0
Описание Продукта SIPLUS S7-400, ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ СИНХРОНИЗАЦИИ 2 М HF, РАБ. ТЕМП. -25 ... +70°C, ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ДЛИНОЙ 2 М ДЛЯ МОДУЛЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 474
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 33 День
Вес Нетто (Кг) 0,042 Кг
Размеры Упаковки 19,00 x 17,00 x 3,50
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047618004842
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85447000
Каталог ID A&DSE/SIP ADD
Группа Продукта 4656
Код группы R151
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 22.07.17
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Нет
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;