SIPLUS PS, модуль селективности PSE200U 3A, со стойким покрытием, на основе 6EP1961-2BA31 . 4х-канальный модуль селективности, вход: =24 В, выход: =24 В/3 A на канал, выходной ток настраивается в диапазоне 0,5-3 А, с диагностикой индивидуального состояния каналов
Заказной Номер (Артикл) |
6AG1961-2BA31-7AA0 |
Описание Продукта |
SIPLUS PS, модуль селективности PSE200U 3A, со стойким покрытием, на основе 6EP1961-2BA31 . 4х-канальный модуль селективности, вход: =24 В, выход: =24 В/3 A на канал, выходной ток настраивается в диапазоне 0,5-3 А, с диагностикой индивидуального состояния каналов
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
471 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,202 Кг |
Размеры Упаковки |
8,80 x 8,50 x 7,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047618062316 |
EAN/UPC |
804766572067 |
Товарный код |
85363010 |
Каталог ID |
A&DSE/SIP ADD |
Группа Продукта |
4626 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.05.15 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|