16.04.24 20:52:14
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6AV6381-2AA07-0AX3
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0, ОБНОВЛЕНИЕ ОТ ВЕРСИИ V6.2 ДО V7.0, ДЛЯ SIMATIC WINCC RUNTIME (RT), ВКЛЮЧАЯ ДРАЙВЕРА, ОПЦИИ СЕРВЕР, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6AV6381-2AA07-0AX3
Описание Продукта SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0, ОБНОВЛЕНИЕ ОТ ВЕРСИИ V6.2 ДО V7.0, ДЛЯ SIMATIC WINCC RUNTIME (RT), ВКЛЮЧАЯ ДРАЙВЕРА, ОПЦИИ СЕРВЕР, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 01.10.17
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 2AP
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : EAR99S / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 0,203 Кг
Размеры Упаковки 18,90 x 24,20 x 2,40
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4019169183710
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85234910
Каталог ID ST9.80
Группа Продукта 4323
Код группы R142
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Нет
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;