LOGO! SOFT COMFORT V8, ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ НАСТРОЙКИ LOGO!, ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 УСТАНОВКУ, ПО РАЗРАБОТКИ, ПО И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА DVD, 6 ЯЗЫКОВ, РАБОТА ПОД ОС WINXP, WIN7, WIN8 ВСЕХ ВЕРСИЙ, 32/64-БИТНЫХ MAC OSX 10.6 .. 10.9, LINUX SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76
Заказной Номер (Артикл) |
6ED1058-0BA08-0YA1 |
Описание Продукта |
LOGO! SOFT COMFORT V8, ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ НАСТРОЙКИ LOGO!, ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 УСТАНОВКУ, ПО РАЗРАБОТКИ, ПО И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА DVD, 6 ЯЗЫКОВ, РАБОТА ПОД ОС WINXP, WIN7, WIN8 ВСЕХ ВЕРСИЙ, 32/64-БИТНЫХ MAC OSX 10.6 .. 10.9, LINUX SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
200 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,092 Кг |
Размеры Упаковки |
12,60 x 14,30 x 1,20 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4034106029609 |
EAN/UPC |
887621848316 |
Товарный код |
85234910 |
Каталог ID |
STLOGO! |
Группа Продукта |
4071 |
Код группы |
R131 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|