SIMATIC ET 200SP, комплект интерфейсного модуля IM155-6PN ST для сети PROFInet, макс. 32 модуля периферии и 16 модулей ET 200AL, одиночная горячая замена. В комплекте: интерфейсный модуль (6ES7155-6AU01-0BN0), серверный модуль (6ES7193-6PA00-0AA0), шинный адаптер BA 2X RJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0)
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7155-6AA01-0BN0 |
Описание Продукта |
SIMATIC ET 200SP, комплект интерфейсного модуля IM155-6PN ST для сети PROFInet, макс. 32 модуля периферии и 16 модулей ET 200AL, одиночная горячая замена. В комплекте: интерфейсный модуль (6ES7155-6AU01-0BN0), серверный модуль (6ES7193-6PA00-0AA0), шинный адаптер BA 2X RJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0)
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Комментарий |
|
Наследник |
6ES7155-6AA02-0BN0 |
Описание Преемника |
SIMATIC ET 200SP, bundle PROFINET interface module IM 155-6 PN ST, max. 32 I/O modules, and 16 ET 200AL modules, multi hot swap, optional PN strain relief, PN security class 1, bundle consists of: interface module (6ES7155-6AU02-0BN0), server module (6ES7193-6PA00-0AA0), SIMATIC bus adapter BA 2x RJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
255 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,235 Кг |
Размеры Упаковки |
10,30 x 12,70 x 6,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047623408154 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
ST76 |
Группа Продукта |
X0FQ |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 26.04.17 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Kieselsäure, Bleisalz
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|