SIMATIC S7-1200, ОТКАЗОБЕЗОПАСНЫЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА (РЕЛЕ), SM 1226, F-DQ 2, РЕЛЕ 5 А, PROFISAFE, ШИРИНОЙ 75 ММ, УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДО PL E (ISO 13849-1)/ ДО SIL3 (IEC 61508) ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7226-6RA32-0XB0 |
Описание Продукта |
SIMATIC S7-1200, ОТКАЗОБЕЗОПАСНЫЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА (РЕЛЕ), SM 1226, F-DQ 2, РЕЛЕ 5 А, PROFISAFE, ШИРИНОЙ 75 ММ, УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДО PL E (ISO 13849-1)/ ДО SIL3 (IEC 61508) ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
213 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,334 Кг |
Размеры Упаковки |
8,40 x 10,80 x 8,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047623404170 |
EAN/UPC |
804766054631 |
Товарный код |
85389091 |
Каталог ID |
ST72 |
Группа Продукта |
4A74 |
Код группы |
R152 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 27.11.14 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|