SIMATIC S7-1500, ЗАПЧАСТЬ - ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ НАБОР. В СОСТАВЕ: 4 КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 4 РАМКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 4 ВВОДНЫХ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ =24 В, ПОДКЛЮЧЕНИЕ PUSH-IN. ПРИГОДЕН ДЛЯ ВСЕХ АНАЛОГОВЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ, ДЛЯ МОДУЛЕЙ ШИРИНОЙ 25 ММ, ДЛЯ ВСЕХ ФРОНТШТЕКЕРОВ
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7590-5CA10-0XA0 |
Описание Продукта |
SIMATIC S7-1500, ЗАПЧАСТЬ - ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ НАБОР. В СОСТАВЕ: 4 КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 4 РАМКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 4 ВВОДНЫХ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ =24 В, ПОДКЛЮЧЕНИЕ PUSH-IN. ПРИГОДЕН ДЛЯ ВСЕХ АНАЛОГОВЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ, ДЛЯ МОДУЛЕЙ ШИРИНОЙ 25 ММ, ДЛЯ ВСЕХ ФРОНТШТЕКЕРОВ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
219 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,208 Кг |
Размеры Упаковки |
15,40 x 25,40 x 3,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047623404194 |
EAN/UPC |
887621849832 |
Товарный код |
85369010 |
Каталог ID |
ST73 |
Группа Продукта |
4504 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 30.04.13 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|