SIMATIC ET 200SP OPEN CONTROLLER, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР (УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗЕ ПК) CPU 1515SP PC, 4 ГБ RAM, 16 ГБ CFAST С ПРЕДУСТ. 64-БИТНОЙ WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E, С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМ SOFT-ПЛК S7-1500 CPU 1505S V1.0, ИНТЕРФЕЙСЫ: 1X СЛОТ CFAST, 1X СЛОТ SD/MMC, 1X РАЗЪЁМ ДЛЯ. ШИННОГО АДАПТЕРА ET 200SP BUS- ADAPTOR PROFINET, 1X 10/100/1000 МБИТ/С ETHERNET, 3 X USB, 1 X DVI-I, ДОК. НА DVD, DVD ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
Комментарий
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7677-2AA41-0FB0 |
Описание Продукта |
SIMATIC ET 200SP OPEN CONTROLLER, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР (УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗЕ ПК) CPU 1515SP PC, 4 ГБ RAM, 16 ГБ CFAST С ПРЕДУСТ. 64-БИТНОЙ WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E, С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМ SOFT-ПЛК S7-1500 CPU 1505S V1.0, ИНТЕРФЕЙСЫ: 1X СЛОТ CFAST, 1X СЛОТ SD/MMC, 1X РАЗЪЁМ ДЛЯ. ШИННОГО АДАПТЕРА ET 200SP BUS- ADAPTOR PROFINET, 1X 10/100/1000 МБИТ/С ETHERNET, 3 X USB, 1 X DVI-I, ДОК. НА DVD, DVD ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 01.01.23 |
Комментарий |
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2AP |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,071 Кг |
Размеры Упаковки |
14,10 x 19,20 x 9,50 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047623405061 |
EAN/UPC |
804766010927 |
Товарный код |
85371091 |
Каталог ID |
STWINAC |
Группа Продукта |
4A7W |
Код группы |
R132 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 05.02.15 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|