ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ SIMATIC FIELD PG, USB 3.0 - SATA - АДАПТЕР ДЛЯ КОМПЛЕКТА ЖЁСТКОГО ДИСКА 6ES7791-2BA01-0AA0 6ES7791-2BA20-0AA0 ДЛЯ FIELD PG M4
Комментарий
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7790-1AA01-0AA0 |
Описание Продукта |
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ SIMATIC FIELD PG, USB 3.0 - SATA - АДАПТЕР ДЛЯ КОМПЛЕКТА ЖЁСТКОГО ДИСКА 6ES7791-2BA01-0AA0 6ES7791-2BA20-0AA0 ДЛЯ FIELD PG M4
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 13.12.23 |
Комментарий |
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
260 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,104 Кг |
Размеры Упаковки |
9,90 x 14,40 x 5,60 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047622120767 |
EAN/UPC |
887621412029 |
Товарный код |
84733020 |
Каталог ID |
ST79 |
Группа Продукта |
4A69 |
Код группы |
R133 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 06.08.13 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|