SIMATIC STEP 7 Prof. V15, обновление V11..V14 -> V15 или V11/2010..V14/2017 -> V15/2017 или 2006..2010 -> V15/2017, для ПО разработки в TIA Portal; также пригодно для обновления одиночных лицензий V11, плавающая лицензия; ПО и документация на DVD; лицензионный ключ на USB-накопителе; класс A; 6 языков: нем., англ., франц., исп., ит., кит.; работа под ОС Windows 7 (64 бита), Windows 10 (64 бита), Windows Server 2012 R2 (64 бита); Windows Server 2016 (64 бита); для настройки SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, панелей SIMATIC Basic
Комментарий
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7822-1AA05-0YE5 |
Описание Продукта |
SIMATIC STEP 7 Prof. V15, обновление V11..V14 -> V15 или V11/2010..V14/2017 -> V15/2017 или 2006..2010 -> V15/2017, для ПО разработки в TIA Portal; также пригодно для обновления одиночных лицензий V11, плавающая лицензия; ПО и документация на DVD; лицензионный ключ на USB-накопителе; класс A; 6 языков: нем., англ., франц., исп., ит., кит.; работа под ОС Windows 7 (64 бита), Windows 10 (64 бита), Windows Server 2012 R2 (64 бита); Windows Server 2016 (64 бита); для настройки SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, панелей SIMATIC Basic
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 01.01.23 |
Комментарий |
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2AP |
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
0,417 Кг |
Размеры Упаковки |
18,40 x 26,90 x 3,20 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047622585924 |
EAN/UPC |
804766531439 |
Товарный код |
85234910 |
Каталог ID |
ST79-SW |
Группа Продукта |
4A6F |
Код группы |
R132 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|