16.04.24 14:10:27
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7823-0BA00-1BA0
Product
SIMATIC OPC UA S7-1500 Small, одиночная "малая" лицензия runtime, содержит сертификат лицензии OPC UA Server (Data Access), класс A, работает на всех ЦПУ ET 200SP CPU, на ЦПУ S7-1500 влоть до CPU-1513, 1505S, включая F и T варианты, для прошивок начиная с V2.0
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7823-0BA00-1BA0
Описание Продукта SIMATIC OPC UA S7-1500 Small, одиночная "малая" лицензия runtime, содержит сертификат лицензии OPC UA Server (Data Access), класс A, работает на всех ЦПУ ET 200SP CPU, на ЦПУ S7-1500 влоть до CPU-1513, 1505S, включая F и T варианты, для прошивок начиная с V2.0
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 215
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,028 Кг
Размеры Упаковки 19,20 x 25,30 x 1,90
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047622450215
EAN/UPC 804766335624
Товарный код 49119900
Каталог ID ST79-SW
Группа Продукта X077
Код группы R132
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Нет
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;