SIMATIC D7-SYS, ОБНОВЛЕНИЕ ПАКЕТА ПО ОТ V8.X ДО V8.1 ВКЛ. D7-FB-GEN, ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 УСТАНОВКУ, ПО РАЗРАБОТКИ, ПО И ДОК. НА CD, CLASS A, 2 ЯЗЫКА (НЕМ./АНГЛ.), РАБОТА ПОД ОС WINXP, WIN7, ЦЕЛЕВОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7852-0CC04-0YE5 |
Описание Продукта |
SIMATIC D7-SYS, ОБНОВЛЕНИЕ ПАКЕТА ПО ОТ V8.X ДО V8.1 ВКЛ. D7-FB-GEN, ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 УСТАНОВКУ, ПО РАЗРАБОТКИ, ПО И ДОК. НА CD, CLASS A, 2 ЯЗЫКА (НЕМ./АНГЛ.), РАБОТА ПОД ОС WINXP, WIN7, ЦЕЛЕВОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 20.10.21 |
Комментарий |
|
Наследник |
6ES7852-0CC07-0YA5 |
Описание Преемника |
SIMATIC D7-SYS V9.1 incl. D7-FB-GEN, Floating License for one installation, engineering software, software and documentation on CD, license key on USB flash drive, class A, 2 languages (de, en), executable in Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016, Windows Server 2019 reference hardware: SIMATIC TDC, SIMATIC FM 458 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
2AP |
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
0,171 Кг |
Размеры Упаковки |
18,90 x 27,10 x 3,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047622367278 |
EAN/UPC |
804766197659 |
Товарный код |
85234910 |
Каталог ID |
ST9.DA99A |
Группа Продукта |
4119 |
Код группы |
R132 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|