Неэкранированный соединительный кабель для SIMATIC S7-300/1500, 0.14 кв. мм, между специальным фронтальным соединителем 4 X 16 полюсным и терминальным блоком, 1 X 50 полюсный с IDC-разъёмами, длина 2,5 м
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7923-5BC50-0EB0 |
Описание Продукта |
Неэкранированный соединительный кабель для SIMATIC S7-300/1500, 0.14 кв. мм, между специальным фронтальным соединителем 4 X 16 полюсным и терминальным блоком, 1 X 50 полюсный с IDC-разъёмами, длина 2,5 м
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
592 |
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
25 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,400 Кг |
Размеры Упаковки |
29,00 x 29,00 x 6,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047623603344 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85444290 |
Каталог ID |
KT10-CA1 |
Группа Продукта |
9394 |
Код группы |
R315 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.15 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|