16.04.24 6:19:01
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6ES7923-5BE00-0EB0
Product
Аналогичные изображения
Неэкранированный соединительный кабель для SIMATIC S7-300/1500, 0.14 кв. мм, между специальным фронтальным соединителем 4 X 16 полюсным и терминальным блоком, 1 X 50 полюсный с IDC-разъёмами, длина 4,0 м
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6ES7923-5BE00-0EB0
Описание Продукта Неэкранированный соединительный кабель для SIMATIC S7-300/1500, 0.14 кв. мм, между специальным фронтальным соединителем 4 X 16 полюсным и терминальным блоком, 1 X 50 полюсный с IDC-разъёмами, длина 4,0 м
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 592
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,650 Кг
Размеры Упаковки 29,00 x 29,00 x 6,00
Единица Измерения Упаковки CM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047623603368
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85444290
Каталог ID KT10-CA1
Группа Продукта 9394
Код группы R315
Страна происхождения Чехия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.15
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;