Реле для терминального блока TPRi, ~230 В, в упаковке 4 шт.
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7928-3BA20-4AA0 |
Описание Продукта |
Реле для терминального блока TPRi, ~230 В, в упаковке 4 шт.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
592 |
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
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,060 Кг |
Размеры Упаковки |
15,00 x 22,50 x 1,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 Пакет |
Количество в упакове |
4 |
EAN |
4025515153917 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85369010 |
Каталог ID |
KT10-CA1 |
Группа Продукта |
9394 |
Код группы |
R315 |
Страна происхождения |
Австрия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 26.09.14 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|