SIMATIC S7-1500H модуль синхронизации для кабелей длиной до 10 м
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7960-1CB00-0AA5 |
Описание Продукта |
SIMATIC S7-1500H модуль синхронизации для кабелей длиной до 10 м
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
216 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
30 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,042 Кг |
Размеры Упаковки |
8,30 x 10,90 x 4,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047623410195 |
EAN/UPC |
804766775956 |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
ST73 |
Группа Продукта |
4B91 |
Код группы |
R132 |
Страна происхождения |
Малайзия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 31.10.18 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|