SIMATIC S7-400, IF963-X27 ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ С RS422/RS485, ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ "ТОЧКА-К-ТОЧКЕ" ДЛЯ CP441, НАЧИНАЯ С CP 441- AA05
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7963-3AA10-0AA0 |
Описание Продукта |
SIMATIC S7-400, IF963-X27 ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ С RS422/RS485, ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ "ТОЧКА-К-ТОЧКЕ" ДЛЯ CP441, НАЧИНАЯ С CP 441- AA05
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
240 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,057 Кг |
Размеры Упаковки |
7,50 x 12,20 x 3,30 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4019169239264 |
EAN/UPC |
887621036416 |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
ST74 |
Группа Продукта |
4044 |
Код группы |
R338 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 04.06.12 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|