SIMATIC DP, ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ PROFIBUS, ДО 12 МБИТ/С, ВЫВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 90°, 15.8 X 72.2 X 36.4 MM (ШXВXГ), IPCD ТЕХНОЛОГИЯ, FAST CONNECT, С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА
Заказной Номер (Артикл) |
6ES7972-0BB70-0XA0 |
Описание Продукта |
SIMATIC DP, ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ PROFIBUS, ДО 12 МБИТ/С, ВЫВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 90°, 15.8 X 72.2 X 36.4 MM (ШXВXГ), IPCD ТЕХНОЛОГИЯ, FAST CONNECT, С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
250 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,051 Кг |
Размеры Упаковки |
7,00 x 8,00 x 3,20 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515080749 |
EAN/UPC |
040892932782 |
Товарный код |
85366990 |
Каталог ID |
ST76 |
Группа Продукта |
4059 |
Код группы |
R151 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.03.12 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|