SIDOOR, мотор-редуктор MDG5 R, вал отбора мощности редуктора справа, с пазом и шпонкой A5x5 исполнение согласно DIN 6885, макс. Подвижная масса 700 кг, IP56, 2x M12 для раздельного подключения кабеля мотора, =30 В, -20 ... +50 °C
Заказной Номер (Артикл) |
6FB1103-0AT13-3MG2 |
Описание Продукта |
SIDOOR, мотор-редуктор MDG5 R, вал отбора мощности редуктора справа, с пазом и шпонкой A5x5 исполнение согласно DIN 6885, макс. Подвижная масса 700 кг, IP56, 2x M12 для раздельного подключения кабеля мотора, =30 В, -20 ... +50 °C
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
478 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
8 День |
Вес Нетто (Кг) |
6,300 Кг |
Размеры Упаковки |
180,00 x 460,00 x 150,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
804766819964 |
Товарный код |
85013100 |
Каталог ID |
DA68 |
Группа Продукта |
4570 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.14 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|