04.12.2020 6:03:26
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FB1111-1AT20-1AT1
Product
Аналогичные изображения
SIDOOR AT12 контрольный модуль для дверей лифтов для горизонтального монтажа. Макс. вес двери 120кг. 230VAC, 1*RS485, 3*DI, 2*реле, 1*24VDC вывод, 0°C .. +50°C
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FB1111-1AT20-1AT1
Описание Продукта SIDOOR AT12 контрольный модуль для дверей лифтов для горизонтального монтажа. Макс. вес двери 120кг. 230VAC, 1*RS485, 3*DI, 2*реле, 1*24VDC вывод, 0°C .. +50°C
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 478
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99H
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 8 День
Вес Нетто (Кг) 0,610 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 202,00 x 272,00 x 61,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047618105419
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85371091
Каталог ID DA68
Группа Продукта 4C08
Код группы R740
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.2014
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-08-04
eClass 7.1 27-37-08-04
eClass 8 27-37-08-04
eClass 9 27-24-40-05
eClass 9.1 27-24-40-05
ETIM 4 EC002572
ETIM 5 EC002572
ETIM 6 EC002986
ETIM 7 EC002986
IDEA 4 4776
UNSPSC 15 39-12-15-52
|