SINUMERIK ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА OP 010C, 10,4\ TFT (640X480) С МЕХАНИЧЕСКИМИ КНОПКАМИ"
Комментарий
Замена:6FC5203-0AF01-0AA1
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6FC5203-0AF01-0AA0 |
Описание Продукта |
SINUMERIK ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА OP 010C, 10,4\ TFT (640X480) С МЕХАНИЧЕСКИМИ КНОПКАМИ"
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 01.10.23 |
Комментарий |
Замена:6FC5203-0AF01-0AA1
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Наследник |
6FC5203-0AF01-0AA1 |
Описание Преемника |
SINUMERIK OPERATOR PANEL FRONT WITH LED-BACKLIGHT OP 010 C: 10.4" TFT (640X480) WITH MECHANICAL KEYS |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
7A1 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
6,000 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515019329 |
EAN/UPC |
040892738407 |
Товарный код |
85371098 |
Каталог ID |
NC62 |
Группа Продукта |
3512 |
Код группы |
R2S1 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 15.07.15 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|