SINUMERIK ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА OP 015А, 15" TFT (1024 X 768) LED ПОДСВЕТКА С МЕМБРАННЫМИ КЛАВИШАМИ И МЫШЬЮ
Заказной Номер (Артикл) |
6FC5203-0AF05-0AB1 |
Описание Продукта |
SINUMERIK ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА OP 015А, 15" TFT (1024 X 768) LED ПОДСВЕТКА С МЕМБРАННЫМИ КЛАВИШАМИ И МЫШЬЮ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 01.10.23 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
714 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
50 День |
Вес Нетто (Кг) |
8,300 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
804766485534 |
Товарный код |
85371098 |
Каталог ID |
NC62 |
Группа Продукта |
X0HH |
Код группы |
R211 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 15.07.15 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|