МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. BASIC PN БЕЗ АВАР. ПЕРЕМЫЧКИ, С ПЕРЕКЛЮЧ., МОНТАЖ В ШКАФУ, ДЛЯ HT 8 И HT 2
Заказной Номер (Артикл) |
6FC5303-0AA01-1AA0 |
Описание Продукта |
МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧ. BASIC PN БЕЗ АВАР. ПЕРЕМЫЧКИ, С ПЕРЕКЛЮЧ., МОНТАЖ В ШКАФУ, ДЛЯ HT 8 И HT 2
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
714 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,647 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
662643172799 |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
NC62 |
Группа Продукта |
X0HK |
Код группы |
R211 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 15.07.15 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|