SINUMERIK EM 187 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ШИРИНА 187 мм, для MCP 398C НАТЯЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДО 8 СЛОТОВ ДЛЯ 22 мм / 16 мм КОМПОНЕНТОВ И НЕ ОБОРУДОВАННЫЙ МАХОВИКОМ/ПРОЦЕНТОВКОЙ
Заказной Номер (Артикл) |
6FC5303-0AF28-0AA0 |
Описание Продукта |
SINUMERIK EM 187 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ШИРИНА 187 мм, для MCP 398C НАТЯЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДО 8 СЛОТОВ ДЛЯ 22 мм / 16 мм КОМПОНЕНТОВ И НЕ ОБОРУДОВАННЫЙ МАХОВИКОМ/ПРОЦЕНТОВКОЙ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
714 |
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
45 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,639 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
804766904011 |
Товарный код |
85381000 |
Каталог ID |
NC63 |
Группа Продукта |
X0HM |
Код группы |
R211 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 28.09.17 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|