SINUMERIK EM 66 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ШИРИНА 66 MM, ДЛЯ MCP 398 С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КРЕПЛЕНИЯ ДО 4 СЛОТОВ ДЛЯ 22 MM / 16 MM КОМПОНЕНТОВ Указание: обратите внимание, что из-за производственного процесса, поверхностная структура EM 66 может немного отличаться от MCP 398C в первых поставках.
Заказной Номер (Артикл) |
6FC5303-0AF30-0AA0 |
Описание Продукта |
SINUMERIK EM 66 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ШИРИНА 66 MM, ДЛЯ MCP 398 С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КРЕПЛЕНИЯ ДО 4 СЛОТОВ ДЛЯ 22 MM / 16 MM КОМПОНЕНТОВ Указание: обратите внимание, что из-за производственного процесса, поверхностная структура EM 66 может немного отличаться от MCP 398C в первых поставках.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
714 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
45 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,327 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
804766552670 |
Товарный код |
85381000 |
Каталог ID |
NC63 |
Группа Продукта |
X0HM |
Код группы |
R211 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 28.09.17 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|