25.04.24 5:29:58
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FC5303-0AF51-0DA0
Нет изображения
SINUMERIK machine control panel MCP S1711-Benzinger This product must only be delivered to the company Benzinger
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FC5303-0AF51-0DA0
Описание Продукта SINUMERIK machine control panel MCP S1711-Benzinger This product must only be delivered to the company Benzinger
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 714
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 2,300 Кг
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85371098
Каталог ID NC62
Группа Продукта X0HL
Код группы R211
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.17
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Bleimonoxid (Bleioxid)

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien (“Dechloran Plus”TM) [deckt alle individuellen anti- und syn-Isomere oder Kombinationen daraus ab]

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Cadmiumsulfid

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;