SINUMERIK МОДУЛЬ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ PP 72/48D PN 72 ВХОДА 48 ВЫХОДОВ, DC 24 V, 0,25 A
Заказной Номер (Артикл) |
6FC5311-0AA00-0AA0 |
Описание Продукта |
SINUMERIK МОДУЛЬ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ PP 72/48D PN 72 ВХОДА 48 ВЫХОДОВ, DC 24 V, 0,25 A
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
712 |
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
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,920 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
040892744552 |
Товарный код |
85389091 |
Каталог ID |
NC82 |
Группа Продукта |
3510 |
Код группы |
R211 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.08.16 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|