SINUMERIK 840D sl TCU 30.3 (МОДУЛЬ ТОНКОГО КЛИЕНТА) ДЛЯ SINUMERIK/SIMOTION Данный продукт содержит позиции, поставляемые третьими лицами, и может быть перепродан только при условии одинакового уровеня защиты как при стандартных условиях доставки Siemens AG для аппаратных продуктов. При необходимости Siemens AG может поставлять эти положения и условия. Https://mall.industry.siemens. Com/legal/de-en/allgem_ lieferbeding_gl_h36_s0141_ n41_en.pdf
Заказной Номер (Артикл) |
6FC5312-0DA00-1AA1 |
Описание Продукта |
SINUMERIK 840D sl TCU 30.3 (МОДУЛЬ ТОНКОГО КЛИЕНТА) ДЛЯ SINUMERIK/SIMOTION Данный продукт содержит позиции, поставляемые третьими лицами, и может быть перепродан только при условии одинакового уровеня защиты как при стандартных условиях доставки Siemens AG для аппаратных продуктов. При необходимости Siemens AG может поставлять эти положения и условия. Https://mall.industry.siemens. Com/legal/de-en/allgem_ lieferbeding_gl_h36_s0141_ n41_en.pdf
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 01.10.23 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
714 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,570 Кг |
Размеры Упаковки |
260,00 x 265,00 x 34,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
804766499159 |
Товарный код |
85389091 |
Каталог ID |
NC62 |
Группа Продукта |
X0HH |
Код группы |
R211 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 24.09.15 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|