24.04.24 15:55:23
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FX5002-2DC34-1BC0
Нет изображения
Расширение DRIVE-CLiQ Для базового 6FX5002-2DC30 Тип: 6FX5002-2DC34 DRIVE-CLiQ с 24V M12 мужчина / М12 женский MOTION-CONNECT 500 UL / CSA, DESINA Dmax = 7,1 мм Длина (м) 12
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FX5002-2DC34-1BC0
Описание Продукта Расширение DRIVE-CLiQ Для базового 6FX5002-2DC30 Тип: 6FX5002-2DC34 DRIVE-CLiQ с 24V M12 мужчина / М12 женский MOTION-CONNECT 500 UL / CSA, DESINA Dmax = 7,1 мм Длина (м) 12
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 764
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 7 День
Вес Нетто (Кг) 1,040 Кг
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC 195125182288
Товарный код 85444290
Каталог ID NCZ-M
Группа Продукта 9300
Код группы R220
Страна происхождения Словакия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.06
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
Загружаются Spice документы...
;