Расширение DRIVE-CLiQ для базового типа: 6FX8002-2DC34 DRIVE-CLiQ с 24V M12 мужчиной / М12 женский MOTION-CONNECT 800PLUS Отжимной, UL / CSA, DESINA Dmax = 7,1 мм Длина (м) 16
Заказной Номер (Артикл) |
6FX8002-2DC34-1BG0 |
Описание Продукта |
Расширение DRIVE-CLiQ для базового типа: 6FX8002-2DC34 DRIVE-CLiQ с 24V M12 мужчиной / М12 женский MOTION-CONNECT 800PLUS Отжимной, UL / CSA, DESINA Dmax = 7,1 мм Длина (м) 16
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
764 |
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
7 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,088 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
804766938566 |
Товарный код |
85444290 |
Каталог ID |
NCZ-M |
Группа Продукта |
9300 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Словакия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|