16.04.24 10:31:23
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FX8002-8QE04-1FA0
Product
Аналогичные изображения
Одно удлинительный кабель 4G0.38 + 2x0.38 + 4x0.2 С Гнездо и разъем Скорость- соединение M12 женщины / мужчины М12 UL / CSA DESINA MOTION-CONNECT 800PLUS Dmax = 9,7 мм, длина (м) = 50
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FX8002-8QE04-1FA0
Описание Продукта Одно удлинительный кабель 4G0.38 + 2x0.38 + 4x0.2 С Гнездо и разъем Скорость- соединение M12 женщины / мужчины М12 UL / CSA DESINA MOTION-CONNECT 800PLUS Dmax = 9,7 мм, длина (м) = 50
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа DMM
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 7 День
Вес Нетто (Кг) 6,450 Кг
Размеры Упаковки 500,00 x 500,00 x 80,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4042948696712
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85444290
Каталог ID NCZ-M
Группа Продукта 4R04
Код группы R220
Страна происхождения Словакия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.06
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;