SIMOCRANE CenSOR V2.0 HF4 Цеховая камерная система измерения угла отклонения с 25-мм линзой, температура эксплуатации от 0 до 50 °C, кабель 10 метров
Заказной Номер (Артикл) |
6GA7202-1AA22-0BA1 |
Описание Продукта |
SIMOCRANE CenSOR V2.0 HF4 Цеховая камерная система измерения угла отклонения с 25-мм линзой, температура эксплуатации от 0 до 50 °C, кабель 10 метров
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 30.07.23 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
742 |
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
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,860 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
804766504259 |
Товарный код |
90314990 |
Каталог ID |
CR1 |
Группа Продукта |
X0IR |
Код группы |
R252 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 20.07.17 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|