Ручной считыватель кодов SIMATIC MV320 с для считывания 1D и 2D штрих и баркодов с высоким и средним контрастом в диапазоне от 20 до 375мм. SIMATIC MV320 с имеет, инфрмационный LCD дисплей, эргономичную рукоятку, кабель USB 6' (1.8M).
Заказной Номер (Артикл) |
6GF3320-0HT01 |
Описание Продукта |
Ручной считыватель кодов SIMATIC MV320 с для считывания 1D и 2D штрих и баркодов с высоким и средним контрастом в диапазоне от 20 до 375мм. SIMATIC MV320 с имеет, инфрмационный LCD дисплей, эргономичную рукоятку, кабель USB 6' (1.8M).
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
573 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,130 Кг |
Размеры Упаковки |
132,00 x 92,00 x 52,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4034106024857 |
EAN/UPC |
887621612481 |
Товарный код |
84718000 |
Каталог ID |
ID10.V |
Группа Продукта |
9531 |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Малайзия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|