TEXT-GENIUS PLUS, лицензия для распознавания текста с функции обучения новым шрифтам для кодосчитывающий систем MV440, лицензия поставляется на USB носителе, так же может быть загружена на устройстве VIA ALM,
Обязательное требование: FW> V5.0
Заказной Номер (Артикл) |
6GF3400-1SL01 |
Описание Продукта |
TEXT-GENIUS PLUS, лицензия для распознавания текста с функции обучения новым шрифтам для кодосчитывающий систем MV440, лицензия поставляется на USB носителе, так же может быть загружена на устройстве VIA ALM,
Обязательное требование: FW> V5.0
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 30.06.22 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
573 |
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
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,092 Кг |
Размеры Упаковки |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4019169257558 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85235190 |
Каталог ID |
ID10-A |
Группа Продукта |
9530 |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|