D65 LENS PROTECTION EXTENDER PROTECTION CLASS IP67 FOR MV440 UNITS, HOUSING: METAL CONTAINS: EXTENDER AND O-RING DIAMETER INSIDE: 57MM MAX ADD. LENGTH: 33MM SUITABLE LENS PROTECTION TUBES 6GF3440-8AC11, -8AC12, -8AC21 SUITABLE LENSES (MLFB): 6GF9001-1BK01 (75MM), BUT ALSO ..1BL01, .. -1BF01, ...-1BG01, ...-1BH01, . ..-1BJ01 SUITABLE LAMPS (MLFB) : 6GF3400-0LT01-7BA1, -8DA1 W X H X D (MM): 65 X 65 X 48
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6GF3440-8AC13 |
Описание Продукта |
D65 LENS PROTECTION EXTENDER PROTECTION CLASS IP67 FOR MV440 UNITS, HOUSING: METAL CONTAINS: EXTENDER AND O-RING DIAMETER INSIDE: 57MM MAX ADD. LENGTH: 33MM SUITABLE LENS PROTECTION TUBES 6GF3440-8AC11, -8AC12, -8AC21 SUITABLE LENSES (MLFB): 6GF9001-1BK01 (75MM), BUT ALSO ..1BL01, .. -1BF01, ...-1BG01, ...-1BH01, . ..-1BJ01 SUITABLE LAMPS (MLFB) : 6GF3400-0LT01-7BA1, -8DA1 W X H X D (MM): 65 X 65 X 48
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 23.06.23 |
Комментарий |
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
573 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,079 Кг |
Размеры Упаковки |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4034106025236 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
90021900 |
Каталог ID |
ID10-E |
Группа Продукта |
9530 |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|