starter package MV550 basic included in the package; SIMATIC MV550 S code reader for reading of 1D/2D codes resolution 800 x 600 pixels; Gigabit Ethernet, 16 mm lens intermediate ring; built-in ring lamp red multi; Ethernet cable 2x2 Ethernet cable 2x2 M12/M12 10 m M12/RJ45 3 m, Ethernet cable 4x2 M12/RJ45 3 m; power IO data cable 10 m; lens protection glass modular IP67; mounting plate; contains MLFB: 6GF3550-0CD10 6GF3440-8CA; 6GF9001-1BF01; 6GF3540-8AC11; 6GF3540-8DA13; 6GF9001-1BU01; 6GF3500-8BA21; ; 6XV1871-5TH30; 6XV1878-5SH30 max. 1 package per customer.
Заказной Номер (Артикл) |
6GF3500-2AP01 |
Описание Продукта |
starter package MV550 basic included in the package; SIMATIC MV550 S code reader for reading of 1D/2D codes resolution 800 x 600 pixels; Gigabit Ethernet, 16 mm lens intermediate ring; built-in ring lamp red multi; Ethernet cable 2x2 Ethernet cable 2x2 M12/M12 10 m M12/RJ45 3 m, Ethernet cable 4x2 M12/RJ45 3 m; power IO data cable 10 m; lens protection glass modular IP67; mounting plate; contains MLFB: 6GF3550-0CD10 6GF3440-8CA; 6GF9001-1BF01; 6GF3540-8AC11; 6GF3540-8DA13; 6GF9001-1BU01; 6GF3500-8BA21; ; 6XV1871-5TH30; 6XV1878-5SH30 max. 1 package per customer.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5TP |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
2,935 Кг |
Размеры Упаковки |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
84719000 |
Каталог ID |
ID10.V |
Группа Продукта |
X03Q |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|