MV500 protective barrel IRUVcut long degree of protection IP67 for MV500 devices face plate: IRUVcut long / glass; enclosure: metal for lens length without/with built-in ring light 83.5 mm/59.1 mm for lens width without/with built-in ring light 60.4 mm/41.6 mm suitable for lenses (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01 ,...- 1BH01,...- 1BJ01 …-1BK01 suitable luminaires (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; WxHxD (outer, mm) 65x65x101 scope of delivery: protective barrel with mounted O-ring and pane;
Заказной Номер (Артикл) |
6GF3540-8AC32 |
Описание Продукта |
MV500 protective barrel IRUVcut long degree of protection IP67 for MV500 devices face plate: IRUVcut long / glass; enclosure: metal for lens length without/with built-in ring light 83.5 mm/59.1 mm for lens width without/with built-in ring light 60.4 mm/41.6 mm suitable for lenses (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01 ,...- 1BH01,...- 1BJ01 …-1BK01 suitable luminaires (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; WxHxD (outer, mm) 65x65x101 scope of delivery: protective barrel with mounted O-ring and pane;
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
573 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,200 Кг |
Размеры Упаковки |
65,00 x 65,00 x 101,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4034106026196 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
90022000 |
Каталог ID |
ID10.V |
Группа Продукта |
9530 |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|