16.04.24 18:29:12
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6GF3540-8DA11
Product
Аналогичные изображения
MV500 built-in ring l. red basic For MV500 devices (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10, 6GF3560-0HE10, -0LE10) illuminant: LED 618 Nm, lighting distance up to 0.8 m; mounting material enclosed; use with protective barrel (MLFB: 6GF3540-8AC11).
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6GF3540-8DA11
Описание Продукта MV500 built-in ring l. red basic For MV500 devices (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10, 6GF3560-0HE10, -0LE10) illuminant: LED 618 Nm, lighting distance up to 0.8 m; mounting material enclosed; use with protective barrel (MLFB: 6GF3540-8AC11).
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 573
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,100 Кг
Размеры Упаковки 53,00 x 57,00 x 57,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047622570241
EAN/UPC 804766951077
Товарный код 84733020
Каталог ID ID10.V
Группа Продукта 9530
Код группы R322
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;