19.04.24 7:57:26
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6GF3540-8EA02-0LL0
Product
E-focus lens 16 mm only for MV500 devices MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10; 6GF3560-0LE10; EDMUND lens with liquid lens focal length 16 mm; focus electrically adjustable; fixed aperture; scope of delivery: lens, counter ring and cable.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6GF3540-8EA02-0LL0
Описание Продукта E-focus lens 16 mm only for MV500 devices MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10; 6GF3560-0LE10; EDMUND lens with liquid lens focal length 16 mm; focus electrically adjustable; fixed aperture; scope of delivery: lens, counter ring and cable.
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 573
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) по запросу
Вес Нетто (Кг) 0,200 Кг
Размеры Упаковки 1,00 x 1,00 x 1,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 90021900
Каталог ID ID10.V
Группа Продукта 9530
Код группы R322
Страна происхождения Вьетнам
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.06
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;