МИНИ ЛИНЗЫ 16ММ, 1:1.4 PENTAX C1614-M(KP С ФИКСИРОВАННЫМ ФОКАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЕМ, APERTURE AND FOCUS ADJUSTABLE D=29.5 MM, L=37.2 MM
Заказной Номер (Артикл) |
6GF9001-1BF01 |
Описание Продукта |
МИНИ ЛИНЗЫ 16ММ, 1:1.4 PENTAX C1614-M(KP С ФИКСИРОВАННЫМ ФОКАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЕМ, APERTURE AND FOCUS ADJUSTABLE D=29.5 MM, L=37.2 MM
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
573 |
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
180 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,074 Кг |
Размеры Упаковки |
37,20 x 29,50 x 29,50 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4019169135757 |
EAN/UPC |
662643214253 |
Товарный код |
90021900 |
Каталог ID |
ID10.V |
Группа Продукта |
9530 |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Вьетнам |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|