SINEMA Server 50 V14 Type of delivery DVD Monitoring for industrial networks incl. PROFINET automatic inventory, determination of topology, continuous diagnostics reporting, statistics, Alarms, adaptable device profiles integrable in HMI Web server-web client architecture license type Single Monitorable IP devices 50 Windows Server 2016 Standard, version 1607 (LTSB) Windows 10 (Pro / Enterprise) version 1809 or higher (64 bit) USB: 1 unit DVD: 2 units DVD: 2 units.
Комментарий
Продукт не доступен для заказа
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6GK1781-1BA14-0AA0 |
Описание Продукта |
SINEMA Server 50 V14 Type of delivery DVD Monitoring for industrial networks incl. PROFINET automatic inventory, determination of topology, continuous diagnostics reporting, statistics, Alarms, adaptable device profiles integrable in HMI Web server-web client architecture license type Single Monitorable IP devices 50 Windows Server 2016 Standard, version 1607 (LTSB) Windows 10 (Pro / Enterprise) version 1809 or higher (64 bit) USB: 1 unit DVD: 2 units DVD: 2 units.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 09.12.22 |
Комментарий |
Продукт не доступен для заказа
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5S2 |
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
0,240 Кг |
Размеры Упаковки |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
804766505591 |
Товарный код |
85234910 |
Каталог ID |
IK |
Группа Продукта |
4D90 |
Код группы |
R320 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|